|
|
|
ZB4BV053
Cabeça sinalizadora - ø 22 - redonda - lente simples amarela
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB4
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeça para luz piloto
|
Compatibilidade de produtos
|
Universal LED
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZB4
|
Material do aro
|
Metal cromado
|
Diâmetro de montagem
|
22 mm
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Tipo de cabeça
|
Standard
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Cor da tampa/operador ou lente
|
Laranja
|
Informações adicionais do operador
|
Com lente simples
|
Complementar
Largura total CAD
|
29 mm
|
Altura total CAD
|
29 mm
|
Profundidade total CAD
|
30 mm
|
Peso líquido
|
0,026 kg
|
Resistência a lavadora de alta pressão
|
7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
|
Código de composição elétrica
|
P1 em montagem frontal com LED integral
P2 em montagem frontal com LED integrado e transformador
|
Apresentação do dispositivo
|
Elemento básico
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe Iem conformidade com IEC 60536
|
Grau de protecção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grau de protecção IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Normas
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
3,400 cm
|
Package 1 Length
|
5,400 cm
|
Package 1 Weight
|
27,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
4,500 cm
|
Package 2 Width
|
3,400 cm
|
Package 2 Length
|
26,500 cm
|
Package 2 Weight
|
137,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,665 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|