|
|
|
ZB4BW0M15
Corpo completo/contato e bloco luminoso, Harmony XB4, metal, branco, LED universal, corpo/colar de fixação, 1NO + 1NC, 230...240V AC
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB4
|
Tipo de produto ou componente
|
Montagem de corpo/contacto e bloco luminoso completo
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZB4
|
Material do colar de fixação
|
Zamak
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Tipo de cabeça
|
Standard
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NA + 1 NF
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do caboem conformidade com IEC 60947-1
Terminais de abraçadeiras roscadas, >= 1 x 0,22 mm² sem extremidade do caboem conformidade com IEC 60947-1
|
Fonte de luz
|
Universal LED
|
Base da lâmpada
|
LED integral
|
Alimentação do bloco luminoso
|
Directo
|
Cor da fonte de luz
|
Branco
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230...240 V CA a 50/60 Hz
|
Complementar
Largura total CAD
|
30 mm
|
Altura total CAD
|
47 mm
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(11-12)NC
|
Peso líquido
|
0,074 kg
|
Utilização dos contactos
|
Standard
|
Abertura positiva
|
Comem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice K
|
Curso de funcionamento
|
1,5 mm estado eléctrico variável NF)
2,6 mm SEM alteração do estado eléctrico)
4,3 mm curso total)
|
Força de funcionamento
|
2 N estado eléctrico variável NF
2,3 N SEM alteração do estado eléctrico
|
Binário de funcionamento
|
0,05 N.m SEM alteração do estado eléctrico
|
Durabilidade mecânica
|
5000000 ciclos
|
Binário de aperto
|
0,8…1,2 N.mem conformidade com IEC 60947-1
|
Forma da cabeça do parafuso
|
Cruzado compatível com Philips N.º 1 chave de fendas
Cruzado compatível com pozidriv N.º 1 chave de fendas
Com ranhuras compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Com ranhuras compatível com plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
|
Material de contactos
|
Liga de prata (Ag/Ni)
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A fusível do cartucho tipo gGem conformidade com IEC 60947-5-1
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 Aem conformidade com IEC 60947-5-1
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
600 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A a 240 V, AC-15, A600em conformidade com IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC-15, A600em conformidade com IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600em conformidade com IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600em conformidade com IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600em conformidade com IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600em conformidade com IEC 60947-5-1
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos, AC-15, 2 A a 230 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, AC-15, 3 A a 120 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, AC-15, 4 A a 24 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, DC-13, 0,5 A a 24 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Fiabilidade eléctrica IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpoem conformidade com IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V e 5 mA em ambiente limpoem conformidade com IEC 60947-5-4
|
Tipo de sinalização
|
Estável
|
Limites de tensão da alimentação
|
195…264 V CA
|
Consumo de corrente
|
14 mA
|
Vida útil
|
100000 h com tensão classificada e 25 °C
|
Resistência a sobretensão
|
1 kVem conformidade com IEC 61000-4-5
|
Apresentação do dispositivo
|
Subconjuntos de base
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe Iem conformidade com IEC 60536
|
Normas
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Certificações de produtos
|
CSA
BV
DNV
UL na lista
GL
LROS (Lloyds Register of Shipping)
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a rajadas momentâneas rápidas
|
2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/mem conformidade com IEC 61000-4-3
|
Resistência a descargas electrostáticas
|
6 kV no contacto (em peças metálicas)em conformidade com IEC 61000-2-6
8 kV ao ar livre (em peças de isolamento)em conformidade com IEC 61000-2-6
|
Emissão electromagnética
|
Classe Bem conformidade com IEC 55011
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,600 cm
|
Package 1 Width
|
5,300 cm
|
Package 1 Length
|
5,900 cm
|
Package 1 Weight
|
70,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,035 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
101,804 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|