|
|
|
ZB4BZ009
Aro fixação p/ bl eléctr cont ou luminosoin unids com e sinal ø 22mm xb4
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB4
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Colar de fixação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Colar de fixação do corpo
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de montagem e fixação
|
Material
|
Metal
|
Tipo de cabeça
|
Standard
|
Destino acessório / peça separada
|
Bloco eléctrico
|
Apresentação do dispositivo
|
Elemento básico
|
Complementar
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 10
|
Peso líquido
|
0,006 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
3,0 cm
|
Package 1 Length
|
4,6 cm
|
Package 1 Weight
|
37,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,8 cm
|
Package 2 Width
|
7 cm
|
Package 2 Length
|
7 cm
|
Package 2 Weight
|
397 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
150
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,273 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|