|
|
|
ZB5AK1243
Cabeça de interruptor selector iluminada - 2 posições - ø 22 - vermelha
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB5
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeça para interruptor selector iluminado
|
Compatibilidade de produtos
|
Universal LED
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZB5
|
Material do aro
|
Plástico cinzento escuro
|
Diâmetro de montagem
|
22 mm
|
Tipo de cabeça
|
Standard
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Tipo de operador
|
Estático
|
Perfil do operador
|
Vermelho pega padrão
|
Informações de posição do operador
|
2 posições, 90°
|
Complementar
Largura total CAD
|
29 mm
|
Altura total CAD
|
29 mm
|
Profundidade total CAD
|
43 mm
|
Peso líquido
|
0,016 kg
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Nome da Estação
|
XALD 1...5 recortes
XALK 2....5 recortes
|
Código de composição elétrica
|
M3 para <4 contactos usando simples blocos em montagem frontal com LED integral
M6 para <2 contactos usando simples blocos em montagem frontal com LED integrado e transformador
M10 para <2 contactos usando simples blocos em montagem frontal com LED integral
MF1 para <2 contactos usando simples blocos em montagem frontal com LED integral
MR1 para <2 contactos usando simples blocos em montagem posterior com LED integral
M4 para <4 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal com LED integral
|
Apresentação do dispositivo
|
Elemento básico
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 60536
|
Grau de protecção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Resistência a lavadora de alta pressão
|
7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
|
Grau de protecção IK
|
IK04 conforming to IEC 50102
|
Normas
|
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificações de produtos
|
GL
LROS (Lloyds Register of Shipping)
UL na lista
BV
DNV
CSA
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,200 cm
|
Package 1 Length
|
3,300 cm
|
Package 1 Weight
|
24,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,600 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|