|
|
|
ZB5AT8643M
Cabeça botão de pressão ø 40 paragem de emergência vermelha iluminada
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XALF
Harmony XB5
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeça para botão de pressão de paragem de emergência iluminado
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZB5
|
Material do aro
|
Plástico cinzento escuro
|
Tipo de cabeça
|
Standard
|
Diâmetro de montagem
|
22,5 mm
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Tipo de operador
|
Acção de accionador e trinco Mecânico com indicador de Estado Mecânico
|
Reposição
|
Empurrar-puxar
|
Perfil do operador
|
Vermelho cogumelo, Ø 40 mm, Localidade: Não Marcada
|
Apresentação do dispositivo
|
Elemento básico
|
Complementar
Largura total CAD
|
40 mm
|
Altura total CAD
|
40 mm
|
Profundidade total CAD
|
59 mm
|
Peso líquido
|
0,034 kg
|
Durabilidade mecânica
|
300000 ciclos
|
Nome da Estação
|
XALD 1 recorte
XALK 1 recorte
|
Código de composição elétrica
|
M6 para <2 contactos usando simples blocos em montagem frontal com LED integrado e transformador
M10 para <2 contactos usando simples blocos em montagem frontal com LED integral
MF1 para <2 contactos usando simples blocos em montagem frontal com LED integral
MR1 para <2 contactos usando simples blocos em montagem posterior com LED integral
|
Compatibilidade de produtos
|
LED integral
|
Código de compatibilidade
|
ZB5
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 60536
|
Grau de protecção IP
|
IP54em conformidade com IEC 60529
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Resistência a lavadora de alta pressão
|
7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
|
Grau de protecção IK
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Normas
|
GB 14048.5
UL 508
ISO 13850
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificações de produtos
|
CSA
BV
LROS (Lloyds Register of Shipping)
DNV
GL
UL na lista
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,3 cm
|
Package 1 Width
|
4,4 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Package 1 Weight
|
45,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,208 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
672
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
43,7 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|