|
|
|
ZB5AW333
Cabeça de botão de pressão iluminada - ø 22 - verde
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB5
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeça para botão de pressão iluminado
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZB5
|
Compatibilidade de produtos
|
Universal LED
|
Material do aro
|
Plástico cinzento escuro
|
Diâmetro de montagem
|
22 mm
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Tipo de cabeça
|
Standard
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Tipo de operador
|
Retorno por mola
|
Perfil do operador
|
Verde descarga, Localidade: Não Marcada
|
Informações adicionais do operador
|
Com lente simples
|
Complementar
Largura total CAD
|
29 mm
|
Altura total CAD
|
29 mm
|
Profundidade total CAD
|
30 mm
|
Peso líquido
|
0,017 kg
|
Resistência a lavadora de alta pressão
|
7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Grupo principal
|
Illum botão
|
Grupo de produtos
|
Lave empurrar LED integrante
|
Nome da Estação
|
XALD 1...5 recortes
XALK 2....5 recortes
|
Cor da tampa/operador ou lente
|
Verde
|
Marcação
|
Não marcada
|
Código de composição elétrica
|
M1 para <6 contactos usando simples blocos em montagem frontal com LED integral
M2 para <6 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal com LED integral
M6 para <2 contactos usando simples blocos em montagem frontal com LED integrado e transformador
M10 para <2 contactos usando simples blocos em montagem frontal com LED integral
MF1 para <2 contactos usando simples blocos em montagem frontal com LED integral
MR1 para <2 contactos usando simples blocos em montagem posterior com LED integral
|
Apresentação do dispositivo
|
Subconjuntos de base
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 60536
|
Grau de protecção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grau de protecção IK
|
IK05 conforming to EN 50102
|
Normas
|
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
GB 14048.5
UL 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
Certificações de produtos
|
GL
DNV
LROS (Lloyds Register of Shipping)
BV
CSA
UL na lista
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
3,400 cm
|
Package 1 Length
|
5,400 cm
|
Package 1 Weight
|
17,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
300
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,673 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
2400
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
55,180 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
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
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|