|
|
|
ZB5AZ009
Aro fixação blocos eléctricos - conjunto de 10
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB5
|
Tipo de produto ou componente
|
Body fixing collar
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Colar de fixação do corpo
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de montagem e fixação
|
Material
|
Plástico
|
Tipo de cabeça
|
Standard
|
Destino acessório / peça separada
|
Bloco eléctrico
|
Complementar
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 10
|
Apresentação do dispositivo
|
Elemento básico
|
Peso líquido
|
0,006 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,000 cm
|
Package 1 Weight
|
6,100 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,000 cm
|
Package 2 Width
|
7,000 cm
|
Package 2 Length
|
9,000 cm
|
Package 2 Weight
|
78,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,501 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|