Gama de produtos
|
Harmony XB5
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeça para não-iluminados botão
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZB5
|
Compatibilidade de produtos
|
ZBYF...
ZBZF32
ZBZF33
ZB5AZ
|
Material do aro
|
Plástico cinzento escuro
|
Diâmetro de montagem
|
30,5 mm
|
Tipo de cabeça
|
Built-in-flush
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Tipo de operador
|
Retorno por mola
|
Perfil do operador
|
Opção de 6 cores descarga, Localidade: Não Marcada
|
Informações adicionais do operador
|
Com conjunto de 6 tampas coloridas
|
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 60536
|
Grau de protecção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
IP67em conformidade com IEC 60529
IP69em conformidade com IEC 60529
IP69Kem conformidade com ISO 20653
Tipo 13em conformidade com UL 50 E
Tipo 12em conformidade com UL 50 E
Tipo 4em conformidade com UL 50 E
Tipo 4Xem conformidade com UL 50 E
|
Resistência a lavadora de alta pressão
|
7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
|
Grau de protecção IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Normas
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-1
ISO 21702
ISO 22196:2011
|
Certificações de produtos
|
BV
LROS (Lloyds Register of Shipping)
DNV
GL
UL na lista
CSA
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
25 gn (duração = 6 ms) para 1000 choques em cada eixoem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
2 mm de pico a pico (f= 2…10 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|