|
|
|
ZB5FH63C0
Cabeça azul botão flush luminosous saliente botão
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB5
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeça para botão de pressão iluminado
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZB5F
|
Compatibilidade de produtos
|
Universal LED
|
Material do aro
|
Cinzento plastificado
|
Diâmetro de montagem
|
30,5 mm
|
Tipo de cabeça
|
Built-in-flush
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Tipo de operador
|
Empurrar, empurrar
|
Perfil do operador
|
Azul projecção, Localidade: Não Marcada
|
Complementar
Largura total CAD
|
37 mm
|
Altura total CAD
|
37 mm
|
Profundidade total CAD
|
32 mm
|
Peso líquido
|
0,031 kg
|
Durabilidade mecânica
|
500000 ciclos
|
Código de composição elétrica
|
C11 para <3 contactos usando simples blocos em montagem frontal
C15 para <1 contactos usando simples blocos em montagem frontal
SF1 para <3 contactos usando simples blocos em montagem frontal
C9 para <3 contactos usando simples blocos em montagem frontal
|
Apresentação do dispositivo
|
Elemento básico
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 60536
|
Grau de protecção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
IP67em conformidade com IEC 60529
|
Resistência a lavadora de alta pressão
|
7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
|
Grau de protecção IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Normas
|
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
Certificações de produtos
|
UL na lista
CSA
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
25 gn (duração = 6 ms) para 1000 choques em cada eixoem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
2 mm de pico a pico (f= 2…10 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,45 cm
|
Package 1 Width
|
4,3 cm
|
Package 1 Length
|
5,2 cm
|
Package 1 Weight
|
25,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|