|
|
|
ZB6CE3
Cabeça botão pressão quadrado i luminosous - ø 16 - verde
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB6
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeça para botão de pressão iluminado
|
Compatibilidade de produtos
|
LED integral
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZB6
|
Material do aro
|
Plástico
|
Diâmetro de montagem
|
16 mm
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Quadrado
|
Tipo de operador
|
Retorno por mola
|
Perfil do operador
|
Verde projecção, Localidade: Não Marcada
|
Complementar
Largura total CAD
|
18 mm
|
Altura total CAD
|
18 mm
|
Profundidade total CAD
|
36 mm
|
Peso líquido
|
0,016 kg
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Grau de protecção IP
|
IP65em conformidade com IEC 60529
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13em conformidade com UL 50
NEMA 4em conformidade com UL 50
NEMA 4Xem conformidade com UL 50
NEMA 4em conformidade com CSA C22.2 n º 94
NEMA 4Xem conformidade com CSA C22.2 n º 94
NEMA 13em conformidade com CSA C22.2 n º 94
|
Normas
|
JIS C 852
UL 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
Certificações de produtos
|
CCC
CSA
UL
GOST
|
Resistência a vibrações
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Package 1 Weight
|
9,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
713,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|