|
|
|
ZBA1
Cápsula branca - ø 22 - sem marcação
|
|
|
Principal
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de marcação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Botão de pressão branco cap
|
Destino acessório / peça separada
|
Cabeça do botão de pressão
|
Cor da tampa/operador ou lente
|
Branco
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Venda por quantidade indivisível
|
10
|
Peso líquido
|
0,001 kg
|
Complementar
Compatibilidade de gama
|
Harmony XB5
Harmony XAL
Harmony XB4
|
Perfil do operador
|
Descarga
|
Grupo principal
|
Botão de pressão
Interruptor selector
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,200 cm
|
Package 1 Width
|
2,500 cm
|
Package 1 Length
|
2,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,500 cm
|
Package 2 Width
|
4,000 cm
|
Package 2 Length
|
5,000 cm
|
Package 2 Weight
|
19,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
1500
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,098 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|