|
|
|
ZBA708
Proteção de borracha - transparente
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Inicialização dupla
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de protecção
|
Tipo de produto ou componente
|
Silicone boot
|
Destino acessório / peça separada
|
Botão de pressão de cabeça dupla encastrado
|
Forma
|
Retangular
|
Aplicação específica do produto
|
Para aplicações do sector alimentar
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 10
|
Complementar
Cor
|
Transparente
|
Peso líquido
|
0,055 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,8 cm
|
Package 1 Width
|
3,5 cm
|
Package 1 Length
|
5,1 cm
|
Package 1 Weight
|
4,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,5 cm
|
Package 2 Width
|
9,5 cm
|
Package 2 Length
|
12,0 cm
|
Package 2 Weight
|
48,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
500
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
2,888 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|