|
|
|
ZBV0113
Lente simples branca - para luz piloto ø 22 xb4
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Tampa de lente
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Tampa
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de iluminação
|
Compatibilidade de produtos
|
Universal LED
|
Destino acessório / peça separada
|
Luz piloto
|
Tipo de tampa ou lente
|
Lente simples
|
Cor da tampa/operador ou lente
|
Branco
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Marcação
|
Localidade: Não Marcada
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 10
|
Complementar
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,900 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
3,000 cm
|
Package 1 Weight
|
0,900 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,600 cm
|
Package 2 Width
|
4,400 cm
|
Package 2 Length
|
5,200 cm
|
Package 2 Weight
|
23,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
558,000 g