|
|
|
ZBV18M1
Bloco luminoso, Harmony XB4, Harmony XB5, branco intermitente, para cabeça LED universal de 22mm, terminais de aperto de parafuso, 240V
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco de luz
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZBV
|
Venda por quantidade indivisível
|
5
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do caboem conformidade com IEC 60947-1
Terminais de abraçadeiras roscadas, >= 1 x 0,22 mm² sem extremidade do caboem conformidade com IEC 60947-1
|
Tipo de sinalização
|
A piscar
|
Fonte de luz
|
Universal LED
|
Base da lâmpada
|
LED integral
|
Alimentação do bloco luminoso
|
Directo
|
Cor da fonte de luz
|
Branco
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230...240 V CA a 50/60 Hz
|
Complementar
Peso líquido
|
0,017 kg
|
Binário de aperto
|
0,8…1,2 N.mem conformidade com IEC 60947-1
|
Forma da cabeça do parafuso
|
Cruzado compatível com Philips N.º 1 chave de fendas
Cruzado compatível com pozidriv N.º 1 chave de fendas
Com ranhuras compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Com ranhuras compatível com plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
|
Limites de tensão da alimentação
|
195…264 V CA
|
Consumo de corrente
|
19 mA
|
Vida útil
|
100000 h com tensão classificada e 25 °C
|
Resistência a sobretensão
|
1 kVem conformidade com IEC 61000-4-5
|
Montagem do bloco
|
Montagem frontal
|
Código de composição elétrica
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Grau de protecção IP
|
IP20em conformidade com IEC 60529
|
Normas
|
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certificações de produtos
|
UL na lista
CSA
|
Resistência a rajadas momentâneas rápidas
|
2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/mem conformidade com IEC 61000-4-3
|
Resistência a descargas electrostáticas
|
6 kV no contacto (em peças metálicas)em conformidade com IEC 61000-4-2
8 kV ao ar livre (em peças de isolamento)em conformidade com IEC 61000-4-2
|
Emissão electromagnética
|
Classe Bem conformidade com IEC 55011
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
240 V
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,000 cm
|
Package 1 Weight
|
9,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
4,500 cm
|
Package 2 Width
|
5,000 cm
|
Package 2 Length
|
5,500 cm
|
Package 2 Weight
|
51,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
250
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,794 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|