|
|
|
ZBY2178
Suporte 30 x 40 mm com legendaa 8 x 27 mm - o - i
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Porta-lendas
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de marcação
|
Complementar
Material
|
Plástico
|
Composição do dispositivo
|
Legenda marcada
Suporte para legenda
|
Destino acessório / peça separada
|
Unidade de controlo ou sinalização de Ø 22 mm
Para cabeça normal
|
Colour
|
Cinzento escuro
|
Compatibilidade de gama
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Tamanho do suporte de legenda
|
30 x 40 mm
|
Marcação
|
Branco O-I ligado 1 lado preto, 1 lado vermelho fundo
|
Língua do utilizador
|
Internacional
|
Peso líquido
|
0,002 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,4 cm
|
Package 1 Width
|
3,0 cm
|
Package 1 Length
|
4,0 cm
|
Package 1 Weight
|
5,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1,6 cm
|
Package 2 Width
|
6,3 cm
|
Package 2 Length
|
8,5 cm
|
Package 2 Weight
|
12 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1,775 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|