|
|
|
ZBY2326
Suporte 30 x 40 mm com legendaa 8 x 27 mm - power on
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Porta-lendas
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de marcação
|
Complementar
Material
|
Plástico
|
Composição do dispositivo
|
Suporte para legenda
Legenda marcada
|
Destino acessório / peça separada
|
Unidade de controlo ou sinalização de Ø 22 mm
Para cabeça normal
|
Compatibilidade de gama
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Tamanho do suporte de legenda
|
30 x 40 mm
|
Marcação
|
Branco potência ON ligado 1 lado preto, 1 lado vermelho fundo
|
Língua do utilizador
|
Inglês
|
Peso líquido
|
0,002 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,400 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,200 cm
|
Package 1 Weight
|
0,900 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1,500 cm
|
Package 2 Width
|
6,000 cm
|
Package 2 Length
|
9,000 cm
|
Package 2 Weight
|
12,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
521,000 g
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|