|
|
|
ZBY9121
Lenda placa ø60 for emergência gency stop switching off push button, plastic, amarela, unmarked
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Tipo de produto ou componente
|
Lenda em branco
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Legenda
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de marcação
|
Marcação
|
Localidade: Não Marcada ligado amarelo fundo
|
Dimensões da etiqueta
|
Ø 60 mm
|
Complementar
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Material
|
Plástico
|
Peso líquido
|
0,004 kg
|
Grupo principal
|
Desligando
|
Ambiente
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,560 cm
|
Package 1 Width
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
6,000 cm
|
Package 1 Weight
|
8,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
3,000 cm
|
Package 2 Width
|
6,500 cm
|
Package 2 Length
|
11,000 cm
|
Package 2 Weight
|
46,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
135
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,550 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|