Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Tipo de produto ou componente
|
Lenda marcada
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Legenda
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de marcação
|
Marcação
|
Preto COUPURE D'URGENCE ligado amarelo fundo
|
Dimensões da etiqueta
|
Ø 60 mm
|
Língua do utilizador
|
Francês
|
Complementar
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Material
|
Plástico
|
Peso líquido
|
0,004 kg
|
Grupo principal
|
Desligando
|
Ambiente
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,0 cm
|
Package 2 Width
|
2,0 cm
|
Package 2 Length
|
8,0 cm
|
Package 2 Weight
|
22,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
3,023 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|