|
|
|
ZBY9420
Etiqueta "parada de emergencia" 3d
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Tipo de produto ou componente
|
Lenda marcada
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Legenda
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de marcação
|
Marcação
|
Preto PARADA DE EMERGENCIA ligado amarelo fundo
|
Dimensões da etiqueta
|
Ø 60 mm
|
Língua do utilizador
|
Espanhol
|
Complementar
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Material
|
Plástico
|
Peso líquido
|
0,004 kg
|
Grupo principal
|
E-stop
|
Ambiente
Normas
|
EN/ISO 13850: 2006
IEC 60204-1
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,4 cm
|
Package 1 Width
|
6 cm
|
Package 1 Length
|
6 cm
|
Package 1 Weight
|
9 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
3 cm
|
Package 2 Width
|
11 cm
|
Package 2 Length
|
6 cm
|
Package 2 Weight
|
46 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
135
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1,56 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|