Destino acessório / peça separada
|
Botão de pressão de cabeça de cogumelo de paragem de emergência
|
Material
|
Plástico
|
Marcação
|
Preto paragem de emergência ligado amarelo fundo
|
Dimensões da etiqueta
|
Ø 60 mm
|
Língua do utilizador
|
Inglês
|
Altura
|
60 mm
|
Largura
|
9,3 mm
|
Peso líquido
|
0,016 kg
|
Classe de isolamento elétrico
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Resistência a lavadora de alta pressão
|
7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
24 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
|
Tipo de sinalização
|
Estável
|
Limites de tensão da alimentação
|
19,2…30 V CC
21,6…26,4 V CA
|
Consumo de corrente
|
18 mA
|
Vida útil
|
100000 h com tensão classificada e 25 °C
|
Resistência a sobretensão
|
1 kVem conformidade com IEC 61000-4-5
|
Código de compatibilidade
|
XB4
XB5
|
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Grau de protecção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
IP67em conformidade com IEC 60529
IP69em conformidade com IEC 60529
IP69Kem conformidade com ISO 20653
Tipo 13em conformidade com UL 50E
Tipo 12em conformidade com UL 50E
Tipo 4em conformidade com UL 50E
Tipo 4Xem conformidade com UL 50E
|
Grau de protecção IK
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Normas
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certificações de produtos
|
UL na lista
CSA
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
25 mm de pico a pico (f= 2…10 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
25 gn (duração = 6 ms) para 1000 choques em cada eixoem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a rajadas momentâneas rápidas
|
2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/mem conformidade com IEC 61000-4-3
|
Resistência a descargas electrostáticas
|
4 kV no contacto (em peças metálicas)em conformidade com IEC 61000-4-2
8 kV ao ar livre (em peças de isolamento)em conformidade com IEC 61000-4-2
|
Emissão electromagnética
|
Classe Bem conformidade com IEC 55011
|