|
|
|
ZBYF2186
30x40mm porta-etiqueta flush com etiquetas. "eu-o
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Porta-lendas
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de marcação
|
Complementar
Material
|
Plástico
|
Composição do dispositivo
|
Suporte para legenda
Legenda marcada
|
Destino acessório / peça separada
|
Unidade de controlo ou sinalização de Ø 22 mm
Para cabeça de descarga incorporada
|
Colour
|
Cinzento escuro
|
Compatibilidade de gama
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Tamanho do suporte de legenda
|
40 x 50 mm
|
Marcação
|
Branco I-O-II ligado 1 lado preto, 1 lado vermelho fundo
|
Língua do utilizador
|
Internacional
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,0 cm
|
Package 1 Width
|
0,1 cm
|
Package 1 Length
|
15,0 cm
|
Package 1 Weight
|
3,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
11,0 cm
|
Package 2 Width
|
0,1 cm
|
Package 2 Length
|
15,0 cm
|
Package 2 Weight
|
30,0 g
|
Garantia contratual
|
|