Schneider-Electric
 
ZBYF2CUST02 Imagem Schneider electric
ZBYF2CUST02
Lenda placa 40 x 50 mm for flush mount
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos Harmony XB4
Tipo de produto ou componente Porta-lendas
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,76 cm
Package 1 Width 4,06 cm
Package 1 Length 5,84 cm
Package 1 Weight 3 g
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE Em investigação
Garantia contratual
Garantia 24 meses