|
|
|
ZBYLEG402000
Inscrição 400x200 painel em branco
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Painel de legendas
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de marcação
|
Complementar
Material
|
Plástico
|
Composição do dispositivo
|
Painel em branco
|
Destino acessório / peça separada
|
Unidades de controlo e sinalização de Ø 16 mm
Unidades de controlo e sinalização de Ø 22 mm
Ø 30 mm unidades de controlo e sinalização
Para cabeça normal
|
Compatibilidade de gama
|
Harmony XB4
Harmony XB5
Harmony XB6
Harmony 9001K
|
Tamanho do suporte de legenda
|
400 x 200
|
Marcação
|
Localidade: Não Marcada
|
Peso líquido
|
0,050 kg
|
Ambiente
Normas
|
ISO 21702
ISO 22196:2011
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,5 cm
|
Package 1 Width
|
32,0 cm
|
Package 1 Length
|
44,0 cm
|
Package 1 Weight
|
190,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|