|
|
|
ZBYM2166
30x40mm porta-etiqueta metal com rótulos. "arre
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Placa de legenda
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de marcação
|
Complementar
Material
|
Metal
|
Composição do dispositivo
|
Legenda marcada
Placa de legenda
|
Destino acessório / peça separada
|
Unidade de controlo ou sinalização de Ø 22 mm
Para cabeça normal
|
Compatibilidade de gama
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Tamanho do suporte de legenda
|
30 x 40 mm
|
Marcação
|
Preto ARRET-MARCHE
|
Língua do utilizador
|
Francês
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,0 cm
|
Package 1 Width
|
0,1 cm
|
Package 1 Length
|
15,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
11,0 cm
|
Package 2 Width
|
0,1 cm
|
Package 2 Length
|
15,0 cm
|
Package 2 Weight
|
41,0 g
|
Garantia contratual
|
|