|
|
|
ZBYP2178C0
Inscrição 30x40mm placa "o-r" cor cinza
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Placa de legenda
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de marcação
|
Complementar
Material
|
Plástico
|
Composição do dispositivo
|
Legenda marcada
Placa de legenda
|
Destino acessório / peça separada
|
Unidade de controlo ou sinalização de Ø 22 mm
Para cabeça normal
|
Colour
|
Cinzento cromado
|
Compatibilidade de gama
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Tamanho do suporte de legenda
|
30 x 40 mm
|
Marcação
|
Branco O-I
|
Língua do utilizador
|
Internacional
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,0 cm
|
Package 1 Width
|
0,1 cm
|
Package 1 Length
|
15,0 cm
|
Package 1 Weight
|
5,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|