|
|
|
ZBZ33
Suporte 30 x 50 mm para legendaa 18 x 27 mm
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Porta-lendas
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de marcação
|
Complementar
Material
|
Plástico
|
Composição do dispositivo
|
Suporte para legenda
|
Destino acessório / peça separada
|
Unidade de controlo ou sinalização de Ø 22 mm com cabeça quadrada
Unidade de controlo ou sinalização de Ø 22 mm com cabeça circular
Para cabeça normal
|
Colour
|
Cinzento escuro
|
Compatibilidade de gama
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Tamanho do suporte de legenda
|
30 x 50 mm
|
Venda por quantidade indivisível
|
10
|
Peso líquido
|
0,001 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,3 cm
|
Package 1 Width
|
3 cm
|
Package 1 Length
|
5 cm
|
Package 1 Weight
|
2 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1,5 cm
|
Package 2 Width
|
4,5 cm
|
Package 2 Length
|
6,5 cm
|
Package 2 Weight
|
20 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
1000
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|