|
ZC2JD28
Corpo interruptor de posição parte com contacto - 2 con o - ruptura brusca
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Componente do corpo do disjuntor de segurança com contacto
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZC2J
|
Tipo de corpo
|
Corpo de ligação
|
Compatibilidade de produtos
|
XC2J
|
Material do corpo
|
Metal
|
Entrada de cabo
|
1 entrada aproveitado para prensa-cabo Pg 13.5 (incluído)
|
Número de pólos
|
2
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 A/F
|
Operação dos contactos
|
Acção encastrável
|
Número de passos
|
1 1 posição
|
Material de contactos
|
Contactos banhados a prata
|
Complementar
Ecrã local
|
Sem
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
|
Abertura positiva
|
Sem
|
Velocidade de actuação mínima
|
0,01 m/min
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A a 240 V, AC-15, A300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
10 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 Vem conformidade com IEC 60947-1 para bloco de contactos
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14 para bloco de contactos
|
Maximum resistance across terminals
|
0,25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A cartucho fusível, tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, DC-13 120 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 24 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 48 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Largura
|
42 mm
|
Altura
|
81 mm
|
Profundidade
|
41 mm
|
Peso líquido
|
0,38 kg
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(13-14)NA
(21-22)NC
(11-12)NC
(23-24)NO
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP65
|
Grau de protecção IK
|
IK08
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-40…70 °C para temperatura baixa
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Característica ambiental
|
Temperatura baixa
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,400 cm
|
Package 1 Width
|
4,400 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
220,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,836 kg