|
|
|
ZC2JE06
limit switch head ZC2J - without lever spring return actuation from right
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
OsiSense XC
|
Nome da série
|
Formato especial
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeça do disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZC2J
|
Tipo de cabeça
|
Cabeça rotativa
|
Compatibilidade de produtos
|
XC2J
|
Alavanca associada
|
ZC2JY11
ZC2JY31
ZC2JY51
ZC2JY91
ZC2JY13
ZC2JY12
ZC2JY81
|
Corpo Associado
|
ZC2JC48
ZC2JC4
ZC2JD4
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Rotativo
|
Tipo de operador
|
SEM Alavanca de Operação retorno por mola
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem lateral, 1 direcção
|
Complementar
Actuação do interruptor
|
A partir da direita
CCW
|
Abertura positiva
|
Sem
|
Peso líquido
|
0,21 kg
|
Material da cabeça
|
Metal
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Característica ambiental
|
Padrão Ambiente
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,800 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,800 cm
|
Package 1 Weight
|
221,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,758 kg