|
|
|
ZC2JE076
Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZC2J, without lever actuation from left, -40 °C
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
OsiSense XC
|
Nome da série
|
Formato especial
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeça do disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZC2J
|
Tipo de cabeça
|
Cabeça rotativa
|
Compatibilidade de produtos
|
XC2J
|
Alavanca associada
|
ZC2JY31
ZC2JY51
ZC2JY81
ZC2JY91
ZC2JY12
ZC2JY11
ZC2JY13
|
Corpo Associado
|
ZC2JC46
ZC2JD46
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Rotativo
|
Tipo de operador
|
SEM Alavanca de Operação retorno por mola
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem lateral, 1 direcção
|
Complementar
Actuação do interruptor
|
CW
A partir da esquerda
|
Abertura positiva
|
Sem
|
Peso líquido
|
0,21 kg
|
Material da cabeça
|
Metal
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Característica ambiental
|
Temperatura baixa