|
|
|
ZCD28
Corpo interruptor de posição zcd - compacto - 2no - lento-break
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Compacto Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Corpo do disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZCD
|
Design
|
Compacto
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Cabeça associada
|
ZCE11
ZCE08
ZCE07
ZCE67
ZCE01
ZCE29
ZCE02
ZCE13
ZCE10
ZCE05
ZCE21
ZCE63
ZCE24
ZCEH2
ZCEH0
ZCE06
ZCE28
ZCE27
ZCE64
ZCE14
ZCE62
ZCE66
ZCE65
|
Material do corpo
|
Zamak
|
Número de pólos
|
2
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 NA
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta, simultânea
|
Complementar
Componente de ligação associado
|
ZCDEP16
ZCDEN12
ZCDEG11
ZCDEG13
ZCDEF12
ZCDEP20
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
|
Formato de isolamento de contactos
|
Zb
|
Material de contactos
|
Contactos banhados a prata
|
Abertura positiva
|
Sem
|
Velocidade de actuação mínima
|
6 m/s
|
Designação de código de contacto
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 Vem conformidade com UL 508
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A cartucho fusível, tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, DC-13 120 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 24 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 48 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Largura
|
31 mm
|
Altura
|
65 mm
|
Profundidade
|
30 mm
|
Ambiente
Compatibilidade de produtos
|
XCKD
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
4,200 cm
|
Package 1 Length
|
7,600 cm
|
Package 1 Weight
|
139,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,032 kg