|
|
|
ZCDEN12
Acessório entrada roscado para bucim - 1/2”npt para zcd
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Bucim
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Apresentação do dispositivo
|
Elemento básico
|
Complementar
Entrada de cabo
|
1 entrada roscada para bucim NPT de 1/2"
|
Compatibilidade de produtos
|
XCKD
|
Corpo Associado
|
ZCD21
ZCD25
ZCD26
ZCD27
ZCD28
ZCD29
ZCD31
ZCD35
ZCD37
ZCD39
|
Material
|
Metal
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
3,000 cm
|
Package 1 Weight
|
34,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,924 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|