Schneider-Electric
ZCEA6 Imagem Schneider electric
ZCEA6
limit switch head ZCE - cat's whisker with silicone boot
HOJE
JUN 08, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Cabeça do disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento ZCE
Tipo de cabeça Cabeça multidireccional
Compatibilidade de produtos XCKP
XCKT
XCMD
XCKD
Corpo Associado ZCD29
ZCP21M12
ZCT25N12
ZCD27
ZCP25
ZCD28
ZCMD21L08U78
ZCT27P16
ZCMD21M12
ZCT27G11
ZCMD41L1
ZCMD81L1
ZCMD21L1
ZCMD69C12
ZCT26P16
ZCMD39L2
ZCP28
ZCP27
ZCD35
ZCP31
ZCMD81L5
ZCT25G11
ZCT28P16
ZCMD41L2
ZCT27N12
ZCMD21L2
ZCMD39L5
ZCMD29C12
ZCMD25L2
ZCMD21L08R12
ZCD26
ZCT25P16
ZCMD41L5
ZCMD39L1
ZCMD29L2
ZCP35
ZCMD21C12
ZCP39
ZCD37
ZCMD37L5
ZCP21
ZCT21N12
ZCP29M12
ZCMD25L5
ZCMD37L1
ZCP29
ZCP26
ZCMD25L1
ZCT21G11
ZCD21
ZCT26N12
ZCT28G11
ZCD25
ZCMD37L2
ZCD21M12
ZCD29M12
ZCMD21L5
ZCMD61C12
ZCD31
ZCMD29L5
ZCT21P16
ZCD39
ZCMD81L2
ZCMD29L1
ZCT28N12
ZCMD61M12
ZCP37
ZCT26G11
Movimento da cabeça de funcionamento Multidireccional
Tipo de operador Filamento retorno por mola metal com calço de silicone)
Tipo de abordagem Abordagem multidireccional
Complementar
Actuação do interruptor Por qualquer peça móvel
Abertura positiva Sem
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Característica ambiental Padrão Ambiente
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 1,5 cm
Package 1 Length 14,0 cm
Package 1 Weight 14,0 g
Unit Type of Package 2 BAG
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,0 cm
Package 2 Width 14,0 cm
Package 2 Length 20,0 cm
Package 2 Weight 144,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 2,4 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months