|
ZCKD54
limit switch head ZCKD - steel square rod lever 3 mm L = 125 mm
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeça do disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZCKD
|
Tipo de cabeça
|
Cabeça rotativa
|
Compatibilidade de produtos
|
XCKS
|
Corpo Associado
|
ZCKSD39H29
ZCKS2
ZCKS7
ZCKSD31H29
ZCKSD39
ZCKS9H29
ZCKS9
ZCKS8H29
ZCKS7H29
ZCKS6
ZCKSD31
ZCKS5
ZCKSD37
ZCKS5H29
ZCKSD37H29
ZCKS1H29
ZCKS1
ZCKSD35
ZCKS6H29
ZCKS2H29
ZCKSD35H29
ZCKS8
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Rotativo
|
Tipo de operador
|
Haste de alavanca retorno por mola metal biela quadrada de 3 mm, C = 125 mm)
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem lateral, 2 sentidos
|
Complementar
Actuação do interruptor
|
Por qualquer peça móvel
|
Abertura positiva
|
Sem
|
Material da cabeça
|
Plástico
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Característica ambiental
|
Padrão Ambiente
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,300 cm
|
Package 1 Width
|
22,000 cm
|
Package 1 Length
|
6,500 cm
|
Package 1 Weight
|
100,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
994,000 g