Schneider-Electric
 
ZCKE66 Imagem Schneider electric
ZCKE66
Cabeça interruptor de posição zcke - êmbolo de rolamento de esferas de aço
Características
Principal
Gama de produtos Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Cabeça do disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento ZCKE
Tipo de cabeça Cabeça do actuador
Compatibilidade de produtos XCKJ
Corpo Associado ZCKJD39
ZCKJ6H29
ZCKJ9H29
ZCKJ8
ZCKJ5H7
ZCKJD37H29
ZCKJ2H7
ZCKJ41
ZCKJ1
ZCKJD31H7
ZCKJ21
ZCKJ5
ZCKJD35H7
ZCKJ2
ZCKJD39H29
ZCKJ7
ZCKJ2H29
ZCKJ8H29
ZCKJ41H7
ZCKJ4H7
ZCKJ9
ZCKJ11H7
ZCKJ6
ZCKJ8H7
ZCKJ11H29
ZCKJ9H7
ZCKJ1H29
ZCKJ1H7
ZCKJ5H29
ZCKJD35H29
ZCKJD31H29
ZCKJ6H7
ZCKJD37
ZCKJ41H29
ZCKJ4H29
ZCKJD39H7
ZCKJ21H7
ZCKJ7H29
ZCKJD35
ZCKJD37H7
ZCKJ7H7
ZCKJD31
ZCKJ21H29
ZCKJ4
ZCKJ11
Movimento da cabeça de funcionamento Linear
Tipo de operador Actuador com terminal retorno por mola metal montado em rolamento de esferas)
Tipo de abordagem Abordagem multidireccional
Complementar
Actuação do interruptor Por came de 30°
Abertura positiva Com
Material da cabeça Metal
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Característica ambiental Padrão Ambiente
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,700 cm
Package 1 Width 8,600 cm
Package 1 Length 4,200 cm
Package 1 Weight 145,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,324 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months