|
|
|
ZCKJ01
Limit switch body part with contact, Limit switches XC Standard, plug in, w/o display, 1C/O, snap
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Componente do corpo do disjuntor de segurança com contacto
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZCKJ
|
Tipo de corpo
|
Corpo de ligação
|
Compatibilidade de produtos
|
XCKJ
|
Cabeça associada
|
ZCKE23
ZCKE08
ZCKE21
ZCKE61
ZCKE63
ZCKE64
ZCKE05
ZCKE65
ZCKE66
ZCKE67
ZCKE629
ZCKE62
ZCKE619
ZCKE06
|
Material do corpo
|
Metal
|
Entrada de cabo
|
1 entrada roscadas para bucim Pg 13,5
|
Número de pólos
|
1
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 A/F
|
Operação dos contactos
|
Acção encastrável
|
Número de passos
|
1 1 posição
|
Material de contactos
|
Contactos banhados a prata
|
Complementar
Ecrã local
|
Sem
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
|
Abertura positiva
|
Sem
|
Velocidade de actuação mínima
|
0,01 m/min
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A a 240 V, AC-15, A300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
10 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1 para bloco de contactos
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14 para bloco de contactos
300 Vem conformidade com UL 508 para bloco de contactos
|
Maximum resistance across terminals
|
0,25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A cartucho fusível, tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, DC-13 120 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 24 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 48 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Módulo de luz indicadora 2 LED DC, 24 V 20...30 V) vida útil: 100000 h com polaridade inversa protecção
|
Largura
|
43 mm
|
Altura
|
84 mm
|
Profundidade
|
36 mm
|
Peso líquido
|
0,32 kg
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(21-22)NC
(13-14)NA
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP66
|
Grau de protecção IK
|
IK07
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
10…120 °C para temperatura elevada
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
10…120 °C
|
Característica ambiental
|
Temperatura elevada
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
181,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,805 kg