|
|
|
ZCKJ1121
CORPO EXTRFC NA+NF 2LED 24 VC
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Corpo do disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZCKJ
|
Tipo de corpo
|
Corpo de ligação
|
Compatibilidade de produtos
|
XCKJ
|
Cabeça associada
|
ZCKE67
ZCKE66
ZCKE629
ZCKE65
ZCKE619
ZCKE06
ZCKE05
ZCKE62
ZCKE63
ZCKE61
ZCKE64
ZCKE21
ZCKE08
ZCKE23
|
Material do corpo
|
Metal
|
Entrada de cabo
|
1 entrada roscadas para bucim Pg 13,5
|
Número de pólos
|
1
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 A/F
|
Operação dos contactos
|
Acção encastrável
|
Número de passos
|
1 1 posição
|
Material de contactos
|
Contactos banhados a prata
|
Complementar
Ecrã local
|
Com
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
|
Abertura positiva
|
Sem
|
Velocidade de actuação mínima
|
0,01 m/min
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A a 240 V, AC-15, A300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
10 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1 para bloco de contactos
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14 para bloco de contactos
300 Vem conformidade com UL 508 para bloco de contactos
50 Vem conformidade com IEC 60947-1 para módulo de luz indicadora
|
Maximum resistance across terminals
|
0,25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A cartucho fusível, tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, DC-13 120 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 24 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 48 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Módulo de luz indicadora 2 LED AC, 110/240 V 95...264 V) vida útil: 100000 h
|
Largura
|
43 mm
|
Altura
|
84 mm
|
Profundidade
|
36 mm
|
Peso líquido
|
0,34 kg
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(11-12)NC
(13-14)NA
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP66
|
Grau de protecção IK
|
IK07
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…70 °C para padrão Ambiente
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Característica ambiental
|
Padrão Ambiente
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,700 cm
|
Package 1 Width
|
4,700 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
336,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,936 kg