|
|
|
ZCKS1H29
Corpo interruptor final zcks – sem ecrã - 1 na + 1 nf - fixo - plástico
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Corpo do disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZCKS
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Compatibilidade de produtos
|
XCKS
|
Cabeça associada
|
ZCKD06
ZCKD91
ZCKD81
ZCKD029
ZCKD39
ZCKD31
ZCKD41
ZCKD49
ZCKD33
ZCKD54
ZCKD01
ZCKD08
ZCKD34
ZCKD02
ZCKD59
ZCKD55
ZCKD05
ZCKD019
|
Material do corpo
|
Plástico
|
Entrada de cabo
|
1 entrada roscada para bucim M20 x 1,5
|
Número de pólos
|
2
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NF + 1 NA
|
Operação dos contactos
|
Acção encastrável
|
Número de passos
|
1 1 posição
|
Material de contactos
|
Contactos banhados a prata
|
Complementar
Ecrã local
|
Sem
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Abertura positiva
|
Com
|
Velocidade de actuação mínima
|
0,01 m/min
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A a 240 V, AC-15, A300em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
10 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1 para bloco de contactos
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14 para bloco de contactos
300 Vem conformidade com UL 508 para bloco de contactos
|
Maximum resistance across terminals
|
0,25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A cartucho fusível, tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, DC-13 120 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 24 V, 13 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 48 V, 9 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Largura
|
40 mm
|
Altura
|
73 mm
|
Profundidade
|
36 mm
|
Peso líquido
|
0,08 kg
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(11-12)NC
(21-22)NC
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP65
|
Grau de protecção IK
|
IK03
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…70 °C para padrão Ambiente
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Característica ambiental
|
Padrão Ambiente
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,700 cm
|
Package 1 Width
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
7,800 cm
|
Package 1 Weight
|
71,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
72
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,387 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|