Schneider-Electric
 
ZCKY07 Imagem Schneider electric
ZCKY07
actuating key XCK - metal - 1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland
Características
Principal
Body type of limit switch Corpo fixo
Nome curto do aparelho XCS-L
Complementar
Entrada de cabo 1 entrada roscadas para bucim Pg 13,5
Material Metal
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2 cm
Package 1 Width 8,7 cm
Package 1 Length 2,5 cm
Package 1 Weight 27 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 80
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,41 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 24 meses