|
ZCKY101
Chave accionamento xck-l - metal - 1 entrada roscada para 5 prensa-cabos
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Body type of limit switch
|
Corpo fixo
|
Nome curto do aparelho
|
XCS-L
|
Complementar
Entrada de cabo
|
1 entrada roscadas para bucim Pg 13,5
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Trinco perpendicular
|
Material
|
Metal
|
Peso líquido
|
0,54 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,600 cm
|
Package 1 Width
|
8,600 cm
|
Package 1 Length
|
19,600 cm
|
Package 1 Weight
|
654,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
10,048 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium