|
|
|
ZCKY71
Alavanca interruptor de posição zcky - braço de garfo com roletes 1 pista - -40..70°c
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Alavanca do disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZCKY
|
Compatibilidade de produtos
|
XCKJ
|
Cabeça associada
|
ZCKE09
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Rotativo
|
Tipo de operador
|
Braço derivado estático com rolamentos estático termoplástica 1 calha)
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem lateral
|
Complementar
Actuação do interruptor
|
Por cames específica
|
Abertura positiva
|
Sem
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…70 °C para padrão Ambiente
-40…70 °C para temperatura baixa
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C padrão Ambiente
-40…70 °C temperatura baixa
|
Característica ambiental
|
Temperatura baixa
Padrão Ambiente
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
28,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,983 kg