|
|
|
ZCMC39L2
Ligação pré-cablada - 2m cabo - para zcmd39
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Tipo de produto ou componente
|
Ligação pré-cablada
|
Nome do componente
|
ZCMC
|
Corpo Associado
|
ZCMD39
|
Número de pólos
|
3
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 NF + 1 NA
|
Operação dos contactos
|
Acção encastrável
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
XCMD39
|
Ligação elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
Material de isolamento de fios
|
PvR
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
191,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
320
|
Package 2 Height
|
60,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
320,0 cm
|
Package 2 Weight
|
61,12 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
8,386 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|