|
|
|
ZCMD21L1
Corpo interruptor de posição zcmd - 1nc+1no - silver - ruptura brusca - connexión - 1 m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Corpo do disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZCMD
|
Design
|
Miniatura
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Cabeça associada
|
ZCE24
ZCE08
ZCE21
ZCE07
ZCEF0
ZCE02
ZCE13
ZCE62
ZCE65
ZCE64
ZCE01
ZCE29
ZCE09
ZCE06
ZCEG1
ZCE66
ZCE14
ZCE10
ZCEF2
ZCE63
ZCE28
ZCE27
ZCE11
ZCE67
|
Material do corpo
|
Zamak
|
Número de pólos
|
2
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NF + 1 NA
|
Operação dos contactos
|
Acção encastrável
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
XCMD
|
Ligação elétrica
|
Cabo amovível
|
Comprimento do cabo
|
1 m
|
Composição de cabos
|
5 x 0,75 mm²
|
Material de isolamento de fios
|
PvR
|
Formato de isolamento de contactos
|
Zb
|
Material de contactos
|
Contactos banhados a prata
|
Abertura positiva
|
Com
|
Velocidade de actuação mínima
|
0,01 m/min
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 V (graus de poluição 3)em conformidade com UL 508
400 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-5-1
300 V (graus de poluição 3)em conformidade com CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com IEC 60664
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuitos
|
6 A cartucho fusível, tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, DC-13 120 V, 3 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 24 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 48 V, 3 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Largura
|
30 mm
|
Altura
|
50 mm
|
Profundidade
|
16 mm
|
Peso líquido
|
0,065 kg
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
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
160,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
10,275 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
60,0 cm
|
Package 3 Length
|
80,0 cm
|
Package 3 Weight
|
91,004 kg