Schneider-Electric
 
ZCMD4D Imagem Schneider electric
ZCMD4D
Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCMD, 2NC+2 NO, silver, snap action
Características
Principal
Gama de produtos Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Corpo do disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento ZCMD
Design Miniatura
Tipo de corpo Corpo de ligação
Cabeça associada ZCE02
ZCE67
ZCE62
ZCE64
ZCE11
ZCE65
ZCEF2
ZCE13
ZCE09
ZCEH0
ZCE63
ZCE08
ZCE07
ZCE10
ZCE29
ZCE14
ZCE06
ZCE21
ZCEH2
ZCEF0
ZCEG1
ZCE66
ZCE05
ZCE28
ZCE01
ZCE27
ZCE24
Material do corpo Zamak
Número de pólos 4
Tipo e composição dos contactos 2 NF + 2 NA
Operação dos contactos Acção encastrável
Complementar
Compatibilidade de produtos XCMD
Componente de ligação associado ZCMC4DL2
ZCMC4DL5
ZCMC4DL1
Ligação elétrica Ligação sem ligação pré-cablada
Formato de isolamento de contactos Zb
Material de contactos Contactos banhados a prata
Abertura positiva Com
Velocidade de actuação mínima 0,01 m/min
Designação de código de contacto R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 300 V (graus de poluição 3)em conformidade com UL 508
400 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-5-1
300 V (graus de poluição 3)em conformidade com CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 4 kVem conformidade com IEC 60664
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos 6 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica 5000000 ciclos, DC-13 120 V, 1 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 24 V, 3 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 48 V, 2 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Largura 30 mm
Altura 51 mm
Profundidade 16 mm
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,1 cm
Package 1 Width 1,6 cm
Package 1 Length 3,0 cm
Package 1 Weight 60,0 g
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 1280
Package 2 Height 70,0 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 95,048 kg
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 2,613 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 24 meses