|
|
|
ZCMD65
Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCMD, 1NC+1 NO, silver, slow break
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Corpo do disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZCMD
|
Design
|
Miniatura
|
Tipo de corpo
|
Corpo de ligação
|
Cabeça associada
|
ZCE06
ZCE14
ZCE21
ZCE62
ZCE01
ZCE13
ZCE10
ZCEH2
ZCE05
ZCE11
ZCE28
ZCE63
ZCE27
ZCE64
ZCE02
ZCEH0
ZCE29
ZCEF2
ZCE65
ZCE08
ZCEG1
ZCE67
ZCE07
ZCE24
ZCE66
ZCEF0
|
Material do corpo
|
Zamak
|
Número de pólos
|
2
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NF + 1 NA
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta, ruptura antes do fecho
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
XCMD
|
Componente de ligação associado
|
ZCMC25L3
ZCMC25L10
ZCMC25L1
ZCMC25L2
ZCMC25L7
ZCMC25L5
|
Ligação elétrica
|
Ligação sem ligação pré-cablada
|
Formato de isolamento de contactos
|
Zb
|
Material de contactos
|
Contactos banhados a ouro
|
Abertura positiva
|
Com
|
Velocidade de actuação mínima
|
6 m/min
|
Designação de código de contacto
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 V (graus de poluição 3)em conformidade com UL 508
400 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-5-1
300 V (graus de poluição 3)em conformidade com CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com IEC 60664
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuitos
|
6 A cartucho fusível, tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, DC-13 120 V, 3 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 24 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 48 V, 3 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Largura
|
30 mm
|
Altura
|
50 mm
|
Profundidade
|
16 mm
|
Peso líquido
|
0,055 kg
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
1,8 cm
|
Package 1 Width
|
7 cm
|
Package 1 Length
|
16 cm
|
Package 1 Weight
|
53 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
278 g
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
Declaração RoHS da EU
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|