|
|
|
ZCMV21M12
Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCMD, 1NC+1 NO, silver, snap action, connection M12
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Corpo do disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZCMD
|
Design
|
Miniatura
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Cabeça associada
|
ZCE29
ZCE02
ZCE06
ZCE62
ZCE09
ZCE13
ZCE67
ZCE10
ZCE14
ZCE07
ZCE08
ZCE65
ZCEG1
ZCEF0
ZCE24
ZCE11
ZCE27
ZCE64
ZCEF2
ZCE28
ZCE66
ZCE01
ZCE63
ZCE21
ZCE106
ZCE016
ZCE026
|
Material do corpo
|
Zamak
|
Número de pólos
|
2
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NF + 1 NA
|
Operação dos contactos
|
Acção encastrável
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
XCMD
|
Ligação elétrica
|
Conector macho M12, 4 pinos
|
Formato de isolamento de contactos
|
Zb
|
Material de contactos
|
Contactos banhados a prata
|
Abertura positiva
|
Com
|
Velocidade de actuação mínima
|
0,01 m/min
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
1 A a 24 V, DC-13em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
3 A a 24 V, AC-14em conformidade com IEC 61131-2, Tipo 1
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
4 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
24 V (graus de poluição 3)em conformidade com UL 508
24 V (graus de poluição 3)em conformidade com CSA C22.2 No 14
24 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-5-1
|
Maximum resistance across terminals
|
0,025 Ohmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
800 Vem conformidade com IEC 60664
|
Proteção contra curto-circuitos
|
4 A cartucho fusível, tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
10000000 ciclos, DC-13 24 V, 3 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Largura
|
30 mm
|
Altura
|
60 mm
|
Profundidade
|
21 mm
|
Peso líquido
|
0,065 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para a operação
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
3 cm
|
Package 1 Width
|
7 cm
|
Package 1 Length
|
17 cm
|
Package 1 Weight
|
92 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,781 kg