|
|
|
ZCP31
CORPO MINIATURA PLASTICO PARA FIM DE CURSO 1NC+2NO ACAO BRUSCA ZCP31
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Compacto Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Corpo do disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZCP
|
Design
|
Compacto
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Cabeça associada
|
ZCE11
ZCEH0
ZCE14
ZCE01
ZCE66
ZCE27
ZCE63
ZCE28
ZCE06
ZCE09
ZCEH2
ZCE62
ZCE02
ZCE10
ZCE08
ZCE05
ZCE64
ZCE13
ZCE29
ZCE65
ZCE67
ZCE21
ZCE24
ZCE07
|
Material do corpo
|
Plástico
|
Número de pólos
|
3
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NF + 2 NA
|
Operação dos contactos
|
Acção encastrável
|
Complementar
Componente de ligação associado
|
ZCPEG11
ZCPEF12
ZCPEG13
ZCPEN12
ZCPEP16
ZCPEP20
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
|
Formato de isolamento de contactos
|
Zb
|
Material de contactos
|
Contactos banhados a prata
|
Abertura positiva
|
Com
|
Velocidade de actuação mínima
|
0,01 m/s
|
Designação de código de contacto
|
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 Vem conformidade com UL 508
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
400 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com IEC 60664
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuitos
|
6 A cartucho fusível, tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, DC-13 120 V, 2 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 24 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 48 V, 3 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Largura
|
31 mm
|
Altura
|
65 mm
|
Profundidade
|
30 mm
|
Peso líquido
|
0,07 kg
|
Ambiente
Compatibilidade de produtos
|
XCKP
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
4,2 cm
|
Package 1 Length
|
7,8 cm
|
Package 1 Weight
|
62,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
81
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,494 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium