Schneider-Electric
 
ZCY15 Imagem Schneider electric
ZCY15
Alavanca do interruptor de fim de curso zcy - alavanca de rolos termoplásticos
Características
Principal
Gama de produtos Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Alavanca do disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento ZCY
Compatibilidade de produtos XCMD
XCKP
XCKT
XCKD
Cabeça associada ZCE01
ZCE05
Movimento da cabeça de funcionamento Rotativo
Tipo de operador Alavanca de rolamento retorno por mola termoplástica
Calhas 24/31 mm para XCMD
29/36 mm para XCKD
29/36 mm para XCKP
29/36 mm para XCKT
Tipo de abordagem Abordagem lateral
Complementar
Actuação do interruptor Por came de 30°
Abertura positiva Com
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Característica ambiental Padrão Ambiente
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 2 cm
Package 1 Weight 13 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 41 cm
Package 2 Width 72 cm
Package 2 Length 82 cm
Package 2 Weight 128 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 2 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months