Schneider-Electric Challenge Com
 
26583 picture- challenge-com
26583
C60 - earth-leakage add-on block - Vigi C60 - 2P - 25 A - 300 mA
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy komponens típusa Kiegészítő áram-védőeszközök
Készülék rövid megnevezése Vigi C60
Pólusok megnevezése 2P
Névleges áramerősség 25 A
Hálózat típusa AC
Földzárlat érzékenység 300 mA
Földszivárgás védelmi idő késleltetés Pillanatnyi
Szivárgóáram védelmi osztály AC típus
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Elmenő
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 220...415 V AC 50/60 Hz
Szivárgóáram leoldási technológia Feszültségfüggő
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Szerelőtartó 35 mm szimmetrikus DIN sín
Elektromos csatlakozás megszakítóhoz Csavarokkal
9 mm furattávolság 3
Magasság 87 mm
Szélesség 63 mm
Mélység 74 mm
Súly 0,12 kg
Mechanikus tartósság 20000 ciklus
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok0,5…16 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok0,5…25 mm² merev
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm
Meghúzási nyomaték 2 N.m
Környezet
Szabványok IEC 60947-2
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-2
Trópusállóság 2 megfelel IEC 60947-2
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C