Schneider-Electric Challenge Com
 
A9C62210 picture- challenge-com
A9C62210
ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 2P, C, 10A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülékalkalmazás Elosztás
Vezérlő áramkör
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Reflex iC60
Készülék rövid megnevezése Reflex XC40
Termék vagy komponens típusa Integrált vezérlő megszakító
Pólusok megnevezése 2P
Védett pólusok száma 2
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség 10 A
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Megszakítónévleges értékek kód N
Megszakítási kapacitás 20 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
10 kA Icu -380...440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlés típusa Impulzus távirányítóval
Rúd
Impulzus távirányítóval
BE/KI gomb
Vezérlőjel típusa Fenntartó
Nagyon alacsony feszültséget tartott fenn
Impulzus
Helyi jelzés Villogó LED: a készülék kioldott
Zöld LED a bekapcsoláshoz
Villogó LED: a készülék kioldott
Villogó vörös LED
Villogó LED: a készülék készen áll
Vezérlőkör feszültség 230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
[Us] névleges betáplálási feszültség 230 V AC/DC -50/60 Hz
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Szerelőtartó 35 mm szimmetrikus sín
9 mm furattávolság 9
Magasság 84 mm
Szélesség 81 mm
Mélység 77 mm
Szín Fehér
Mechanikus tartósság 50000 ciklus
Elektromos élettartam AC-11: 50000 ciklus AC 50 Hz
Lakatolási lehetőség Zárható
Reteszelési opciók leírása Lakat KI helyzetben
Szivárgóáram-védelem Különálló blokk
Termékkompatibilitás PLC-vel
Környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529
Szennyezettségi fok 4
Trópusállóság Súlyosság B
Relatív páratartalom 93 % -40 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 558 g
1. csomag magassága 9 cm
1. csomag szélessége 11,2 cm
1. csomag hosszúsága 16,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. S03
Egységek száma az 2. csomagban 14
2. csomag súlya 8,297 kg
2. csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hosszúsága 40 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months