Schneider-Electric Challenge Com
 
A9F75110 picture- challenge-com
A9F75110
ACTI9 iC60N kismegszakító, 1P, D, 10A, monokonnekt
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülékalkalmazás Elosztás
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti 9 iC60
Termék vagy komponens típusa Kismegszakító
Készülék rövid megnevezése IC60N
Pólusok megnevezése 1P
Védett pólusok száma 1
Névleges áramerősség 10 A
Hálózat típusa AC
DC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe D
Megszakítási kapacitás 6000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
10 kA Icu -60...72 V DC megfelel EN/IEC 60947-2
15 kA Icu -12...60 V DC megfelel EN/IEC 60947-2
10 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-2
36 kA Icu -12...60 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-2
20 kA Icu -100...133 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-2
Felhasználási kategória A kategória megfelel EN 60947-2
A kategória megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN 60898-1
Igen megfelel EN 60947-2
Igen megfelel IEC 60898-1
Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok IEC 60947-2
IEC 60898-1
EN 60898-1
EN 60947-2
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát 12 x In +/- 20 %
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 27 kA 75 % megfelel EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % megfelel EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % megfelel EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % megfelel EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % megfelel IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % megfelel EN 60947-2 - 72 V DC
10 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % megfelel EN 60947-2 - 12...60 V DC
15 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN 60947-2
6 kV megfelel IEC 60947-2
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlés típusa Rúd
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
Szerelési mód Rögzített
Szerelőtartó DIN sín
Fésűs gyüjtősín elosztóblokk kompatibilitás Felső vagy alsó: igen
9 mm furattávolság 2
Magasság 85 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 78,5 mm
Súly 0,215 kg
Szín Fehér
Mechanikus tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus
Csatlakozás típusa Egy terminál (felső vagy alsó) 1…25 mm² merev
Egy terminál (felső vagy alsó) 1…16 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm esetén felső vagy alsó csatlakozás
Meghúzási nyomaték 2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem Nincs
Környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529
IP20 megfelel EN 60529
Szennyezettségi fok 3 megfelel EN 60947-2
3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória IV
Trópusállóság 2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 0...2000 m
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C
Csomagolási egységek
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 108 g
1. csomag magassága 1,8 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1. csomag hosszúsága 9,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 12
2. csomag súlya 1,348 kg
2. csomag magassága 10 cm
2. csomag szélessége 8 cm
2. csomag hosszúsága 23 cm
Csomagolási egység típusa 3. S03
Egységek száma az 3. csomagban 132
3. csomag súlya 15,34 kg
3. csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hosszúsága 40 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months